Conducto de conexión VMPAL-KM-S-SD25-IP67-2.5

560419

Código de barras / GTIN : 4052568097707

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión eléctrica
Cable con conector
Longitud del cable
2.5 m
Estructura de cable
25 x 0,34 mm²
Propiedades del cable
Estándar
Grado de protección
IP67 - Según IEC 60529