Electroválvula VSVA-B-T32H-AZD-D1-1R5L

561371

Código de barras / GTIN : 4052568208806

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
2x3/2 monoestable abierta/cerrada
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
1100 l/min
Conexión neumática de utilización
Placa base, tamaño 1, según ISO 5599-1 - G1/4
Tipo de accionamiento
Eléctrico