Tubo de plástico PUN-V0-10X2-BR-C
561724
Código de barras / GTIN : 4052568056629
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro exterior
10 mm
Diámetro interior
6 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C