Bobina magnética VACC-S18-25-K5-1U-EX4D
562900
Código de barras / GTIN : 4052568210458
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión eléctrica
Caja de bornes, rosca para introducción de cables NPT1/2
Valores característicos de las bobinas
24 V DC: 2,5 W - 24 V AC: 50/60 Hz, potencia de 2,5 VA
Grado de protección
IP65