Filtro de carbón activo MS9-LFX-G-U

564038

Código de barras / GTIN : 4052568211202

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Módulo de la batería
Caudal normal máx. para clase de pureza del aire
6500 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Presión de funcionamiento
0 bar - 20 bar
Forma constructiva
Filtro de carbón activo