Filtro micrónico MS9-LFM-G-BUV-HF
564045
Código de barras / GTIN : 4052568211271
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Módulo de la batería
Presión de funcionamiento
2 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Grado de filtración
1 µm