Filtro submicrónico MS9-LFM-G-AUV-HF-DA

564054

Código de barras / GTIN : 4052568211363

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Módulo de la batería
Presión de funcionamiento
2 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
5 °C - 60 °C
Grado de filtración
0.01 µm