Unidad de filtro y regulador MS9-LFR-NG-D6-EUV-DI-AG-PSI-AS

564125

Código de barras / GTIN : 4052568211547

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Indicador de presión
con manómetro
Presión de funcionamiento
2 bar - 12 bar
Margen de regulación de presión
0.5 bar - 7 bar
Grado de filtración
40 µm