Racor instantáneo QBF-1/4-5/32-U

564642

Código de barras / GTIN : 4052568365288

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca interior 1/4 NPT
Conexión neumática 2
Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Diámetro nominal
3.505 mm