Unión rápida en X QBX-3/16T-U
564779
Código de barras / GTIN : 4052568366643
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"
Conexión neumática 2
Para tubo flexible de diámetro exterior 3/16"
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Diámetro nominal
3.505 mm