Racor rápido QB-1/2T-3/8-U

564804

Código de barras / GTIN : 4052568366889

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible de diámetro exterior 1/2"
Conexión neumática 2
Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Diámetro nominal
8.001 mm