Racor instantáneo en L CRQSL-1/8-5/32-U
565326
Código de barras / GTIN : 4052568367497
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
rosca exterior 1/8 NPTF
Conexión neumática 2
Para tubo flexible de diámetro exterior 5/32"
Temperatura ambiente
-20 °C - 150 °C
Diámetro nominal
2.997 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 14 bar