Racor instantáneo en L CRQSL-1/4-3/8-U
565330
Código de barras / GTIN : 4052568367534
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
rosca exterior 1/4 NPTF
Conexión neumática 2
Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"
Temperatura ambiente
-20 °C - 150 °C
Diámetro nominal
8.509 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 14 bar