Racor rápido acodado CRQSL-5/16T-U

565347

Código de barras / GTIN : 4052568367701

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"
Conexión neumática 2
Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"
Temperatura ambiente
-20 °C - 150 °C
Diámetro nominal
6.502 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 14 bar