Unión en T CRQST-3/8T-U
565353
Código de barras / GTIN : 4052568367763
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
para tubo flexible con diámetro exterior de 3/8"
Conexión neumática 2
Para tubo flexible de diámetro exterior 3/8"
Temperatura ambiente
-20 °C - 150 °C
Diámetro nominal
8.509 mm