Conector tipo zócalo con cable NEBV-HSG2-KN-1-N-LE2

566663

Código de barras / GTIN : 4052568057404

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión
Zócalo
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión
Esquema de conexiones S
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión
2 conductores individuales
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión
Extremo abierto
Longitud del cable
1 m