Conector tipo zócalo con cable NEBV-HSG2-KN-5-N-LE2
566665
Código de barras / GTIN : 4052568057428
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión
Zócalo
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión
Esquema de conexiones S
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión
2 conductores individuales
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión
Extremo abierto
Longitud del cable
5 m