Electroválvula VSVA-B-D52-D-D2-1R5L

566996

Código de barras / GTIN : 4052568214944

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
5/2 vías, biestable dominante
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
2800 l/min
Conexión neumática de utilización
Placa base, tamaño 2, según ISO 5599-1 - G3/8
Tipo de accionamiento
Eléctrico