Tubo de plástico PUN-H-3/8-GE-150-CB
567974
Código de barras / GTIN : 4052568370367
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Ø exterior pulg.
3/8
Radio de curvatura relevante para el caudal
52.121 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.993 bar - 9.997 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 63 °C