Electroválvula VUVS-L20-P53E-MD-G18-F7-1C1
575266
Código de barras / GTIN : 4052568223939
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
5/3 a descarga
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
600 l/min
Conexión neumática 1
G1/8
Conexión neumática de utilización
G1/8
Tipo de accionamiento
Eléctrico