Electroválvula VUVS-L30-B52-D-G38-F8-1C1
575611
Código de barras / GTIN : 4052568261481
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
5/2 vías biestable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
2300 l/min
Conexión neumática 1
G3/8
Conexión neum ática de utilización
G3/8
Tipo de accionamiento
Eléctrico