Racor instantáneo NPQH-DK-G38-Q12-P10

578379

Código de barras / GTIN : 4052568060824

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G3/8
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura ambiente
0 °C - 150 °C
Diámetro nominal
10.2 mm