Racor instantáneo en T NPQH-T-G12-Q10-P10

578402

Código de barras / GTIN : 4052568061050

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G1/2
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura ambiente
0 °C - 150 °C
Diámetro nominal
8 mm