Unión rápida en T TCK-1/8-PK-6-KU
6264
Código de barras / GTIN : 4052568019648
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G1/8
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm - Para boquilla estriada diámetro interior 6 mm con tuerca
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Material del cuerpo
POM