Presostato SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X
8000033
Código de barras / GTIN : 4052568255626
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática
G1/8
Presión de funcionamiento
-1 bar - 10 bar
Función del elemento de conmutación
de conmutación
Margen de tensiones de servicio DC
19.2 V - 30 V
Conexión eléctrica
4 pines - M12x1 - Conector - Según EN 60947-5-2 - Diseño redondo