Sensor de presión SPAU-P10R-T-N18M-L-PNLK-PNVBA-M8D
8001202
Código de barras / GTIN : 4052568276799
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Valor inicial del margen de medición de la presión
0 bar
Valor final del margen de medición de la presión
10 bar
Función del elemento de conmutación
Conmutable entre normalmente cerrado/abierto
Conexión neumática
1/8 NPT
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión
M8x1, codificación A según EN 61076-2-104