Sensor de presión SPAU-P16R-T-R14M-L-PNLK-PNVBA-M8D
8001210
Código de barras / GTIN : 4052568276874
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Valor inicial del margen de medición de la presión
0 bar
Valor final del margen de medición de la presión
16 bar
Función del elemento de conmutación
Conmutable entre normalmente cerrado/abierto
Conexión neumática
R1/4
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión
M8x1, codificación A según EN 61076-2-104