Sensor de presión SPAU-V1R-F-Q4-L-PNLK-PNVBA-M12

8001227

Código de barras / GTIN : 4052568277048

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Valor inicial del margen de medición de la presión
0 bar
Valor final del margen de medición de la presión
-1 bar
Función del elemento de conmutación
Conmutable entre normalmente cerrado/abierto
Conexión neumática
QS-4
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión
M12x1, codificación A según EN 61076-2-101