Sensor de presión SPAU-P2R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U
8001232
Código de barras / GTIN : 4052568277093
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Valor inicial del margen de medición de la presión
0 bar
Valor final del margen de medición de la presión
2 bar
Función del elemento de conmutación
Conmutable entre normalmente cerrado/abierto
Conexión neumática
G1/8
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión
M8x1, codificación A según EN 61076-2-104