Bobina magnética VACN-N-K11-3A-0.5-U4-M

8029140

Código de barras / GTIN : 4052568280444

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión eléctrica
Cable
Tipo de fijación
Con tuerca moleteada
Valores característicos de las bobinas
230 V AC: 50 Hz, potencia de arranque de 11,5 VA, potencia de retención de 8,0 VA
Grado de protección
IP65