Bobina magnética VACF-A-A1-5

8030821

Código de barras / GTIN : 4052568280994

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Tipo de fijación
Con tuerca moleteada
Valores característicos de las bobinas
12 V DC: 2,8 W
Grado de protección
IP65
Limitación de la temperatura ambiente y de los medios
-20 - 50 °C