Electroválvula VSVA-B-M52-MZTR-D2-1T1L
8034957
Código de barras / GTIN : 4052568284237
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
5/2 vías monoestable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
2900 l/min
Conexión neumática 1
Placa base, tamaño 2, según ISO 5599-2
Tipo de accionamiento
Eléctrico