Sensor de presión SPAN-V1R-Q4-PNLK-PNVBA-L1

8035543

Código de barras / GTIN : 4052568284831

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Valor inicial del margen de medición de la presión
0 bar
Valor final del margen de medición de la presión
-1 bar
Función del elemento de conmutación
Conmutable entre normalmente cerrado/abierto
Conexión neumática
Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm
Salida analógica
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V