Electroválvula VUVS-LT30-T32H-MZD-G38-F8-1B2
8036719
Código de barras / GTIN : 4052568429935
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
2x3/2 monoestable abierta/cerrada
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
1600 l/min
Conexión neumática 1
G3/8
Conexión neumática de utilización
G3/8
Tipo de accionamiento
Eléctrico