Bobina magnética VACC-S18-120-A1-1A

8040890

Código de barras / GTIN : 4052568286125

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión eléctrica
Forma A - Conector - Según EN 175301-803
Valores característicos de las bobinas
24 V AC: 50/60 Hz, potencia de 12,0 VA
Grado de protección
IP65