Unidades de mantenimiento combinadas MSB6-1/2:C3:J120:D14-WP
8042670
Código de barras / GTIN : 4052568287054
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/2
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
4400 l/min
Margen de regulación de presión
4 bar - 7 bar
Grado de filtración
40 µm