Electroválvula VUVS-LK20-M32C-AD-G18-1C1-S

8043213

Código de barras / GTIN : 4052568287092

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
3/2 vías monoestable cerrada
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
550 l/min
Conexión neumática 1
G1/8
Conexión neumática de utilización
G1/8
Tipo de accionamiento
Eléctrico