Regulador de presión proporcional VEAB-B-26-D12-F-V1-1R1
8046265
Código de barras / GTIN : 4052568294458
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Regulador de presión proporcional de 3 vías
Conexión neumática 1
Brida
Conexión eléctrica
M8x1 - Conector - Según EN 60947-5-2
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
5 l/min
Caudal nominal normal 2-3
4 l/min