Regulador de presión proporcional VEAA-L-3-D9-Q4-A4-1R1
8046904
Código de barras / GTIN : 4052568294724
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Regulador de presión proporcional de 3 vías
Conexión neumática 1
QS-4
Conexión eléctrica
M8x1 - Conector - Según EN 60947-5-2
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
10 l/min
Caudal nominal normal 2-3
6 l/min