Sensor de caudal SFAE-1U-Q4-PNLK-PNVB-0.3M8

8058502

Código de barras / GTIN : 4052568789701

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Valor final de la curva característica de caudal
1 l/min
Medio de funcionamiento
Argón - Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Dióxido de carbono - Nitrógeno
Presión de funcionamiento
-0.9 bar - 10 bar
Conexión neumática
Para racor de conexión de diámetro exterior 4 mm