Válvula de asiento inclinado VZXA-A-TS7-3/4"-M2-V14T-16-K-75-20-PR-V4
8060521
Código de barras / GTIN : 4052568290405
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado 3/4 NPT conforme a ANSI/ASME B 1.20.1
Caudal Kv
14.5 m³/h
Presión del medio
0 bar - 16 bar
Grado de protección
IP65 - IP67