Válvula de asiento inclinado VZXA-B-TS6-20-M2-V13T-12.8-K-46-17-V4
8060528
Código de barras / GTIN : 4052568290436
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G3/4 según DIN ISO 228
Caudal Kv
13.3 m³/h
Presión del medio
0 bar - 12.8 bar
Grado de protección
IP65 - IP67