Válvula de asiento inclinado VZXA-B-TS6-20-M2-V13T-30-K-75-20-V4
8060529
Código de barras / GTIN : 4052568290443
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G3/4 según DIN ISO 228
Caudal Kv
13.5 m³/h
Presión del medio
0 bar - 30 bar
Grado de protección
IP65 - IP67