Válvula de asiento inclinado VZXA-B-TS6-25-M2-V13T-8.3-K-46-17-V4

8060530

Código de barras / GTIN : 4052568290450

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G1 según DIN ISO 228
Caudal Kv
20.3 m³/h
Presión del medio
0 bar - 8.3 bar
Grado de protección
IP65 - IP67