Válvula de asiento inclinado VZXA-B-TS6-25-M2-V13T-23-K-75-20-V4
8060531
Código de barras / GTIN : 4052568290467
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G1 según DIN ISO 228
Caudal Kv
22.6 m³/h
Presión del medio
0 bar - 23 bar
Grado de protección
IP65 - IP67