Válvula de asiento inclinado VZXA-B-TS6-25-M2-V13T-30-M-90-26-V4
8060532
Código de barras / GTIN : 4052568435776
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G1 según DIN ISO 228
Caudal Kv
23.6 m³/h
Presión del medio
0 bar - 30 bar
Grado de protección
IP65 - IP67