Válvula de asiento inclinado VZXA-B-TS6-50-M2-V13T-5.6-K-75-20-V4
8060538
Código de barras / GTIN : 4052568290504
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G2 según DIN ISO 228
Caudal Kv
50.1 m³/h
Presión del medio
0 bar - 5.6 bar
Grado de protección
IP65 - IP67