Válvula de asiento inclinado VZXA-B-TS7-3/4"-M2-V14T-12.8-K-46-17-V4
8060542
Código de barras / GTIN : 4052568290528
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado 3/4 NPT conforme a ANSI/ASME B 1.20.1
Caudal Kv
13.3 m³/h
Presión del medio
0 bar - 12.8 bar
Grado de protección
IP65 - IP67