Válvula de asiento inclinado VZXA-B-TS7-2 1/2"-M2-V14T-5.6-M-90-26-V4
8060554
Código de barras / GTIN : 4052568435868
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado 2 1/2 NPT conforme a ANSI/ASME B 1.20.1
Caudal Kv
77.9 m³/h
Presión del medio
0 bar - 5.6 bar
Grado de protección
IP65 - IP67