Tubo de plástico PFAN-3X0,5-NT

8061167

Código de barras / GTIN : 4052568295646

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro exterior
3 mm
Diámetro interior
2.3 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 150 °C